Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

换热机组, 120 kW

861L0852

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

产品规格

特性
值
Application typeDirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HE 控制类型电子
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO120-H1__HH
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Top
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型DSA0 MINI
产品系列换热机组
供热控制器名称ECL 310
制冷量 [kW]120.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
描述Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
连接方向Right

一般规格

特性
值
毛重70 千克
净重50 千克
容积468.128 公升
特性
值
EAN/UPC5715162738542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm