换热机组, 90 kW
861L0847
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0847
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE 控制类型 | 电子 |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1__HH |
| Product line | 32 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | Top |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | DSA0 MINI |
| 产品系列 | 换热机组 |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 制冷量 [kW] | 90.0 kW |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| 连接方向 | Left |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 70 千克 |
| 净重 | 50 千克 |
| 容积 | 439.503 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |