Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Type 1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT

144H3022

Product Type: Termix VMTD MIX-I FI, Type 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, VMT, RAVK, IHPT

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic + delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVMT
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VMTD MIX-I-FI 1
SCIP 卷宗编号2ce9f1e7-0bf3-4880-9c6e-c282e383793f
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]540 mm
不带顶盖深度 [mm]340 mm
不带顶盖高度 [mm]666 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VMTD MIX-I FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器RAVK
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称RAVK
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型G int. Thread
描述Villa Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 26 G3/4" HP
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重22 千克
净重21 千克
容积0.119 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706561808073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm