Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB
144B3808
Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW 循环 | Without |
| DHW 控制器名称 | AVTB |
| DHW 控制类型 | Thermostatic |
| DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Thermostatic + delta p controller |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| SCIP 卷宗编号 | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| UL 认证 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 530 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 780 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix VMTD-F-MIX-B |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | RAVK |
| 供水温度结构[°C] | 120 °C |
| 供热控制器名称 | RAVK |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 4 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 540 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 242 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 780 mm |
| 循环管道尺寸 | Ø18 |
| 循环连接尺寸 | 3/4" |
| 循环连接类型 | G int. Thread |
| 描述 | Termix VMTD-F MIX-B-4 with zone valve |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | T24-1 32 G3/4" P |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| 顶盖选择 | Extra |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23 千克 |
| 净重 | 22 千克 |
| 容积 | 0.062 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |