Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H2026

Product Type: Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AMV 20, AVQM, AMV 30

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型G int. Thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AVQM
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]6.30 m³/h
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型Internal thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 VMTD-FI 1-3
SCIP 卷宗编号404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]1460 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]890 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 VMTD-FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 20
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1-3
带顶盖宽度 [mm]1460 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]890 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述Substations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137L-1 20 G1"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料Without
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重80 千克
净重79 千克
容积0.52 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm