Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3451

Product Type: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VM2, AMV 10, IHPT

产品规格

特性
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]2.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVM2
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 MST VMTD-2-2
SCIP 卷宗编号ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]848 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 MST VMTD
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称ECL 120
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2-2
带顶盖宽度 [mm]905 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]848 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型G int. Thread
描述District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 40 G3/4"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料Without
顶盖选择No

一般规格

特性
毛重44 千克
净重42 千克
容积0.307 立方公尺
特性
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm