Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3355

Product Type: Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 30

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型Internal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AVQM
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]6.30 m³/h
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型Internal thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 MS VMTD-4-2
SCIP 卷宗编号a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]1063 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 MS VMTD
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 4-2
带顶盖宽度 [mm]905 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]1063 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 40 G1"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料Without
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重47 千克
净重46 千克
容积384.806 公升
特性
值
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm