DFH pre-configured stations, 35 kW
267B1441
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 采用混水回路的直接供热和提供生活热水
267B1441
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Air vent | 是 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | 是 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW 控制器名称 | TD-21 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | 恒温 |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
| Material Description | DFH-72 35 Kw R ASV-PV |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Top and bottom |
| 二次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 产品类型 | DFH pre-configured stations |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 90 °C |
| 供热控制器名称 | TD-21 |
| 动态压差平衡阀 | ASV-PV |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 导热系数 [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| 描述 | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 止回阀 | Yes |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 35 kW |
| 电气连接 | 230V 50 Hz |
| 计量 | Prepared for water and energy meter |
| 连接方向 | Top and bottom |
| 顶盖材料 | EPP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 10 千克 |
| 净重 | 8.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |