Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, 35 kW

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 采用混水回路的直接供热和提供生活热水

产品规格

特性
Air vent
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TD-21
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型恒温
Heating system typeFloor heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
Mixing circuit - control温控器
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
特性
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
二次侧标称压力 [bar]16 bar
产品类型DFH pre-configured stations
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]90 °C
供热控制器名称TD-21
包含电池No
在 WEEE 范围内No
导热系数 [W/mK]0.036 W/m-K
描述DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
止回阀Yes
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]35 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for energy meter
连接方向Top and bottom
顶盖材料EPP

一般规格

特性
毛重23 千克
净重21.5 千克
特性
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm