EvoFlat 4.0M, 底部, 50 kW
183B2529
EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
183B2529
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Air vent | 是 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| Circulation pump | 是 |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW 循环 | Optional |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | 电子+压差控制器 |
| Heating capacity [kW] | 18 kW |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 Demand control STS |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Water hammer arrester | Optional |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | 底部 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat 4.0M |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | ICON2 |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | 一体式 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 夏季旁通 | 是 |
| 审批 | CE 认证 |
| 导热系数 [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| 工作站尺寸类型 | Type 2 |
| 带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
| 描述 | EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 止回阀 | Yes |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 50 kW |
| 电气连接 | 230V 50 Hz |
| 计量 | Prepared for water and energy meter |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | EPP |
| 高温连接 (HTC) | Optional |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12.2 千克 |
| 净重 | 11.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 78.736 公升 |
| EAN/UPC | 5715255191988 |