Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Akva Lux II Se, Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A230, DHW controller name: PTC2+P

145B5217

Product Type: Akva Lux II Se, Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, VS2 15, AMV 13, PTC2+P

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2, ECL310/A230 STW
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, ECL310/A230, Type 1, STW
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
值
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]785 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Akva Lux II Se
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称ECL 310 / A230
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
包含电池No
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]785 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重22 千克
净重20 千克
容积173.91 公升
特性
值
EAN/UPC5715255042242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm