Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

Se-Solo HWP (A230), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A230

145B5215

Product Type: Se-Solo HWP (A230), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, VS2 15, AMV 150

产品规格

特性
Application typeDirect Heating with mixing & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionSe Solo HWP ECL310/A230 w/o AVPBF
Material Description (Short TeSe Solo HWP, Type 1, ECL310/A230 w/o dP
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
特性
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]785 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Se-Solo HWP (A230)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称ECL 310 / A230
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]785 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重22 千克
净重20 千克
容积173.91 公升
特性
EAN/UPC5715255005605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm