Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB

144B3854

Product Type: Termix VMTD-N-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Extra
DHW 控制器名称AVTB
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Delta p controller + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev.
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
SCIP 卷宗产品名称Termix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev.
SCIP 卷宗编号dc9dcb9e-4dce-4bc1-b79c-ba15512fec8f
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]300 mm
不带顶盖深度 [mm]200 mm
不带顶盖高度 [mm]700 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VMTD-N-B
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]120 °C
供热控制器名称AVPL
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
描述Termix VMTD-N-B-1 with zone valve
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T22-2 16/16 G3/4" VP
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重15 千克
净重14 千克
容积0.042 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706560899973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm