Termix VMTD-N-B, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB
004U8949
Product Type: Termix VMTD-N-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
004U8949
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW 循环 | Extra |
| DHW 控制器名称 | AVTB |
| DHW 控制类型 | Thermostatic |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Delta p controller |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-1 |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix VMTD-N-B-1 |
| SCIP 卷宗编号 | fbe6418d-3a5f-4d5b-ba87-6a487429afbd |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 300 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 200 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 700 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix VMTD-N-B |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 120 °C |
| 供热控制器名称 | AVPL |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | Termix VMTD-N-B-1 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖选择 | Without |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15 千克 |
| 净重 | 14 千克 |
| 容积 | 0.042 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560816437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |