Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Type 1, DHW controller name: IHPT

144H3410

Product Type: Termix VMTD-IV, Type 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Delta p controller + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVMTD-IV 1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VMTD-IV 1
SCIP 卷宗编号f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
不带顶盖深度 [mm]270 mm
不带顶盖高度 [mm]710 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VMTD-IV
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]99 °C
供热控制器名称N/A
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述VMTD-IV 1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 26 G3/4" HP
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Top
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重20 千克
净重19 千克
容积101.601 公升
特性
值
EAN/UPC5706562216600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm