Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144H3172

Product Type: Termix VMTD-I-FI Mini, Type 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

产品规格

特性
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VMTD-I-FI-1 mini
SCIP 卷宗编号233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]300 mm
不带顶盖深度 [mm]165 mm
不带顶盖高度 [mm]470 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VMTD-I-FI Mini
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称AVPL
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]300 mm
带顶盖深度 [mm]165 mm
带顶盖高度 [mm]470 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述direct heating and instantaneous domestic hot water
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 26 G3/4"*20 H
连接方向Bottom
顶盖材料Without
顶盖选择Without

一般规格

特性
毛重10 千克
净重9 千克
特性
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm