Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTQ

IS99367003

Product Type: Termix VMTD-F, Type 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

产品规格

特性
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 控制器名称AVTQ
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.20 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Delta p controller
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
SCIP 卷宗编号7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
特性
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]528 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]750 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VMTD-F
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热控制器名称AVPL
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3
描述Termix 24 VMTD-3 With AVTQ
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T24-1 40 G3/4"*20 H
连接方向Bottom
顶盖选择Extra

一般规格

特性
毛重40 千克
净重39 千克
特性
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm