Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Type 4, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB

144B3864

Product Type: Termix VMTD-F-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

产品规格

特性
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称AVTB
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Delta p controller + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zoneventil
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zoneventil
SCIP 卷宗编号31679389-569a-4b75-b535-4e072479b5d3
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
不带顶盖深度 [mm]150 mm
不带顶盖高度 [mm]640 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VMTD-F-B
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]120 °C
供热控制器名称AVPL
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 4
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]242 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型G int. Thread
描述Termix VMTD-F-B-4 with zone valve
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T24-1 32 G3/4" P
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
顶盖选择Extra

一般规格

特性
毛重18 千克
净重17 千克
容积37.312 公升
特性
EAN/UPC5706560907104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm