Termix VMTD-F-B, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB
144B3863
Product Type: Termix VMTD-F-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3863
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW 循环 | Without |
| DHW 控制器名称 | AVTB |
| DHW 控制类型 | Thermostatic |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Delta p controller + zone valve |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil |
| SCIP 卷宗编号 | 8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 530 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 640 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix VMTD-F-B |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 120 °C |
| 供热控制器名称 | AVPL |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 540 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 242 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 800 mm |
| 循环管道尺寸 | Ø18 |
| 循环连接尺寸 | 3/4" |
| 循环连接类型 | G int. Thread |
| 描述 | Termix VMTD-F-B-3 with zone valve |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | T24-1 24 G3/4" P |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| 顶盖选择 | Extra |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 18 千克 |
| 净重 | 17 千克 |
| 容积 | 0.037 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |