Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, 底部, 55 kW

145B4177

EvoFlat TDv F3 (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom/side connection

产品规格

特性
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F side EPP
PipingStainless steel
Product line67
特性
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向右和下
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat TDV
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通
导热系数 [W/mK]0.039 W/m-K
工作站尺寸类型Type 3
带顶盖宽度 [mm]310 mm
带顶盖深度 [mm]130 mm
带顶盖高度 [mm]443 mm
描述EvoFlat TDv F3 (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom/side connection
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
连接方向底部
顶盖材料EPP

一般规格

特性
毛重10.2 千克
净重9 千克
特性
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424658076