Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, 底部

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW]27 kW
DHW 循环Without
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料铜
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]600 mm
不带顶盖深度 [mm]200 mm
不带顶盖高度 [mm]497 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat SVP
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热换热器类型XBDW 26
包含电池No
在 WEEE 范围内No
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]200 mm
带顶盖高度 [mm]497 mm
描述EvoFlat NL FSS CW4
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered In wall
顶盖选择额外的
额外的信息DHWEPP Front insulation coverPipe insulation

一般规格

特性
值
毛重14.42 千克
净重12 千克
特性
值
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm