EvoFlat Reno, 底部
145B4216
145B4216
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | EvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | 底部 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat Reno |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 2 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接方向 | 底部 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15 千克 |
| 净重 | 12.2 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 93.177 公升 |
| EAN/UPC | 5715162731406 |