Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, 底部, 55 kW

145B4107

EvoFlat Reno F3 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 3, 230V connection box

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E3 230V
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]410 mm
不带顶盖深度 [mm]204 mm
不带顶盖高度 [mm]673 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat Reno
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
保温材料EPP泡沫
包含电池No
包装宽度 [mm]600 mm
包装深度 [mm]300 mm
包装高度 [mm]800 mm
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
工作站尺寸类型Type 3
带顶盖宽度 [mm]435 mm
带顶盖深度 [mm]220 mm
带顶盖高度 [mm]760 mm
描述EvoFlat Reno F3 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 3, 230V connection box
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
计量Prepared for energy meter
连接方向底部
顶盖选择White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重15 千克
净重12 千克
容积103.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702428681117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm