Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, 55 kW

145B4215

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve

产品规格

特性
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic + Differential pressure
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]0 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3 TWA 230V FR
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimarySecondary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]410 mm
不带顶盖深度 [mm]147 mm
不带顶盖高度 [mm]620 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat Reno 2.0
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称TPC-M
保温材料EPP泡沫
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通
工作站尺寸类型Type 3
带顶盖宽度 [mm]420 mm
带顶盖深度 [mm]150 mm
带顶盖高度 [mm]840 mm
描述EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
连接方向Top
顶盖选择White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
毛重15.9 千克
净重14.7 千克
特性
容积78.736 公升
EAN/UPC5715162696132