Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, 49 kW

145B4211

EvoFlat Reno 2.0 WHA F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, water hammer arrestor

产品规格

特性
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 2 StS WHA
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimarySecondary
特性
UL 认证No
Water hammer arresterYes
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]410 mm
不带顶盖深度 [mm]147 mm
不带顶盖高度 [mm]620 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat Reno 2.0
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
保温材料EPP泡沫
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]420 mm
带顶盖深度 [mm]150 mm
带顶盖高度 [mm]840 mm
描述EvoFlat Reno 2.0 WHA F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, water hammer arrestor
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]49 kW
计量Prepared for water and energy meter
连接方向Top

一般规格

特性
毛重13.8 千克
净重12.6 千克
特性
容积78.736 公升
EAN/UPC5715162696095