EvoFlat FSS, 底部, 51 kW
145B0611
EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
145B0611
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Air vent | 是 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW 循环 | Installed |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G内螺纹 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Differential pressure |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G 内螺纹 |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| Strainer | Primary |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | 底部 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat FSS |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | 一体式 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 夏季旁通 | 是 |
| 审批 | CE 认证 |
| 导热系数 [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 带顶盖深度 [mm] | 110 mm |
| 描述 | EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 51 kW |
| 电气连接 | 230V 50 Hz |
| 计量 | Prepared for water and energy meter |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | EPP |
| 高温连接 (HTC) | Optional |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12.085 千克 |
| 净重 | 10.885 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 78.736 公升 |
| EAN/UPC | 5702424588762 |