Danfoss logo
EvoFlat FSS, 底部, 49 kW-product-details

EvoFlat FSS, 底部, 49 kW

145B0610

EvoFlat 110 FSS 2 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

产品规格

特性
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 循环Installed
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 2 StS TPC-M w/front Cirk
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
StrainerPrimary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat FSS
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内Yes
夏季旁通
审批CE 认证
导热系数 [W/mK]0.039 W/m-K
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖深度 [mm]110 mm
描述EvoFlat 110 FSS 2 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]49 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP
高温连接 (HTC)Optional

一般规格

特性
毛重12.085 千克
净重10.885 千克
特性
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424588755