EvoFlat FSS, 底部, 55 kW
145B0079
EvoFlat FSS FR3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
145B0079
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Air vent | 是 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | No |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW 循环 | 否 |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G内螺纹 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Differential pressure + zone valve |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G 内螺纹 |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat FSS FR3 TPC-M TWA w/Cover, BP |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | 底部 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 110 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat FSS |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | TPC-M |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 800 mm |
| 包装深度 [mm] | 600 mm |
| 包装高度 [mm] | 160 mm |
| 压差控制器 | 一体式 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 夏季旁通 | 是 |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
| 描述 | EvoFlat FSS FR3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 55 kW |
| 电气连接 | 230V 50 Hz |
| 计量 | Prepared for water and energy meter |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | EPP |
| 额外的信息 | Thermo actuator for zone valve |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 13.5 千克 |
| 净重 | 12 千克 |
| 容积 | 78.736 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162037973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |