Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, 底部, 43 kW

145B0077

EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 循环否
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP
Mixing circuit - control温控器
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]110 mm
不带顶盖高度 [mm]575 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat FSS
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]160 mm
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]545 mm
带顶盖深度 [mm]150 mm
带顶盖高度 [mm]575 mm
描述EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]43 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP
额外的信息Thermo actuator for zone valve

一般规格

特性
值
毛重11.5 千克
净重11.396 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5715162037768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm