EvoFlat FSA, 底部
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 户用小机组EvoFlat FSS 2, XB06H-1 40pl,TPC-M |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | 底部 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | EvoFlat FSA |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 描述 | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接方向 | 底部 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 16 千克 |
| 净重 | 14.8 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 78.736 公升 |
| EAN/UPC | 5702424653521 |