Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, 底部, 43 kW

145B0803

EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW tank circuit - controlThermostatic
DHW 循环包括
DHW 循环泵品牌Wilo
DHW 循环泵类型YONOS PARA Z15/7 RK
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSA 1StS TPC-M (w/front) w/Circ
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]110 mm
不带顶盖高度 [mm]575 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat FSA
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]600 mm
包装深度 [mm]160 mm
包装高度 [mm]800 mm
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内Yes
夏季旁通是
审批CE 认证
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]545 mm
带顶盖深度 [mm]150 mm
带顶盖高度 [mm]575 mm
描述EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]43 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP

一般规格

特性
值
毛重14.4 千克
净重13.2 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424653040