Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSA, 底部

145B0305

EvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Material DescriptionEvoFlat FSSR A2StS TPC-M o/front
Mixing circuit - control温控器
特性
值
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat FSA
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
描述EvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向底部

一般规格

特性
值
毛重14.9 千克
净重13.7 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424653033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm