EvoFlat four pipe, 底部
145B0512
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 直接供热和提供生活热水
145B0512
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW capacity [kW] | 37 kW |
| DHW 循环 | Without |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G内螺纹 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Differential pressure |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G 内螺纹 |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed stainless steel |
| HEX 供热钎焊材料 | 不锈钢 |
| Material Description | EvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖深度 [mm] | 110 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat four pipe |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | TPC-M |
| 保温材料 | 不带 |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 800 mm |
| 包装深度 [mm] | 600 mm |
| 包装高度 [mm] | 160 mm |
| 压差控制器 | 一体式 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 备注 | Insulated Flatstations |
| 审批 | CE 认证 |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 家庭数量 [最高] | 2 |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 153 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
| 描述 | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 生活热水换热器类型 | XB06H-1 26 |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | White-lacquered In wall |
| 顶盖选择 | 额外的 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 13.13 千克 |
| 净重 | 12.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 84.525 公升 |
| EAN/UPC | 5702428526685 |