Danfoss logo
EvoFlat 4.0 WHA

EvoFlat 4.0 F, 底部, 60 kW

183B1015

EvoFlat 4.0 F4 WHA, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 循环Optional
DHW 控制类型流量/温控器
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F4 WHA
PipingPPS composite
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
Water hammer arresterYes
Weight without accessories [kg]11.400
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat 4.0 F
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
导热系数 [W/mK]0.039 W/m-K
工作站尺寸类型Type 4
带顶盖深度 [mm]150 mm
描述EvoFlat 4.0 F4 WHA, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]60 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP
顶盖选择White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重11.8 千克
净重10.6 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424645076