Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, 底部, 60 kW

183B3511

EvoFlat 4.0 Four pipe 4 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4, two pipes for low temperature heating or cooling.

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating system typeDHW only
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 4 StS
PipingPPS composite
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
Water hammer arresterOptional
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向右和下
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat 4.0 FPS
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称AB-PM
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
导热系数 [W/mK]0.039 W/m-K
工作站尺寸类型Type 4
带顶盖深度 [mm]150 mm
描述EvoFlat 4.0 Four pipe 4 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4, two pipes for low temperature heating or cooling.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]60 kW
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP

一般规格

特性
值
毛重14.8 千克
净重13.6 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424638061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm