Danfoss logo
DTR-62-L-ASV-PV_267B1462_267B1463_267B1464

DTR pre-configured stations, 50 kW

267B1463

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version

产品规格

特性
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TD-21
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料
Material DescriptionDTR-62 50 Kw L ASV-PV
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
特性
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
二次侧标称压力 [bar]16 bar
产品类型DTR pre-configured stations
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]90 °C
动态压差平衡阀ASV-PV
包含电池No
在 WEEE 范围内No
导热系数 [W/mK]0.036 W/m-K
描述DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]50 kW
计量Prepared for energy meter
连接方向Top and bottom
顶盖材料EPP

一般规格

特性
毛重10 千克
净重8.5 千克
特性
EAN/UPC5715162684627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm