Danfoss logo
Akva Lux II TDv

Akva Lux II TDv, Type 2, DHW controller name: PTC2+P

145B4137

Product Type: Akva Lux II TDv, Type 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDv H40 Danfoss
Material Description (Short TeAkva Lux II TDv, Type 2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]306 mm
不带顶盖深度 [mm]190 mm
不带顶盖高度 [mm]530 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Akva Lux II TDv
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]90 °C
保温材料Polypropylene
包含电池No
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]306 mm
带顶盖深度 [mm]190 mm
带顶盖高度 [mm]530 mm
描述Akva Lux TDv, Type 2
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]56 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重9.5 千克
净重9 千克
容积35.28 公升
特性
值
EAN/UPC5702424629625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm