Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Type 2, DHW controller name: PTC2+P

145B4503

Product Type: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

产品规格

特性
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/AVE
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, AVE
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
特性
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]723 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Akva Lux II TDe
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
保温材料Polypropylene
包含电池No
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]723 mm
描述Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, AVE
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重14 千克
净重13 千克
容积173.91 公升
特性
EAN/UPC5715162511206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm