Akva Lux II TDe, Type 3, DHW controller name: PTC2+P
145B4502
Product Type: Akva Lux II TDe, Type 3, 10 bar, 90 °C, PTC2+P
145B4502
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | Internal thread |
| DHW capacity [kW] [Min] | 35 kW |
| DHW 循环 | Yes |
| DHW 控制器名称 | PTC2+P |
| DHW 控制类型 | Flow/thermostatic |
| DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | Internal thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Differential pressure |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | Internal thread |
| Heating capacity [kW] | 20 kW |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II TDe XB06H+60 PTC2/Sikk.v. |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 3, with circ. |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 550 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 315 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 723 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Akva Lux II TDe |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 90 °C |
| 保温材料 | Polypropylene |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | AVPL |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 550 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 315 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 723 mm |
| 描述 | Akva Lux II TDe XB06H+60 PTC2, ECL310/A230 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 55 kW |
| 生活热水换热器类型 | XB06H+-1 60 |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | Polypropylene |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 14 千克 |
| 净重 | 13 千克 |
| 容积 | 173.91 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |