Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, DHW controller name: PTC2

145B4004

Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 直接供热和提供生活热水

产品规格

特性
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料Copper
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖宽度 [mm]535 mm
特性
不带顶盖深度 [mm]285 mm
不带顶盖高度 [mm]618 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型Akva Lux II TD, fully insulated
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]95 °C
保温材料EPP cover
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]340 mm
压差控制器Integrated
备注Dir. HE and DHW
家庭数量 [最低]1
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]300 mm
带顶盖高度 [mm]618 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸1/2"
描述Akva Lux II TD, Type 2 (XB 06H-1-40) without cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]41 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Bottom + option for top conn
顶盖材料White-lacquered steel
顶盖选择Extra

一般规格

特性
毛重17 千克
净重15 千克
特性
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm