Akva Lux II TD, fully insulated, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: PTC2
004U8630
Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 1, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 直接供热和提供生活热水
004U8630
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW 循环 | Optional |
| DHW 控制器名称 | PTC2 |
| DHW 控制类型 | Flow/thermostatic |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| HE 控制类型 | Delta p controller |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热合金 | AISI 316 |
| HEX 供热钎焊材料 | Copper |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 26 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Product line | Light Duty Stations |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 535 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖深度 [mm] | 285 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 618 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | Akva Lux II TD, fully insulated |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | AVPL |
| 保温材料 | EPP cover |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 800 mm |
| 包装深度 [mm] | 600 mm |
| 包装高度 [mm] | 340 mm |
| 压差控制器 | Integrated |
| 备注 | Dir. HE and DHW |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 家庭数量 [最高] | 2 |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 535 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 285 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 618 mm |
| 描述 | Akva Lux II TD type 1 (XB06H-1-26) without cover |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 41 kW |
| 生活热水换热器类型 | XB06H-1 26 |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel |
| 顶盖选择 | Extra |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 17 千克 |
| 净重 | 15 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511022 |