Danfoss logo
Jumo thermostat

换热机组附件, 安全恒温器

004F1713

STW AT20 40-100 °C, 可用表面温度传感器

产品规格

特性
Application typeDistrict heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTW AT20 40-100°C
Product line32
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品类型安全恒温器
产品系列换热机组附件
制造商名称Danfoss
特性
包含电池No
安全监控 STW 设定 [°C] [最低]40.000 °C
安全监控 STW 设定 [°C] [最高]100.000 °C
审批CE 认证
描述STW AT20 40-100 °C, 可用表面温度传感器
温度传感器直径 [mm]6.0 mm
温度传感器长度 [mm]60 mm
种类名称模拟恒温控制器
设计脱落

一般规格

特性
毛重0.3 千克
净重0.3 千克
特性
EAN/UPC5715255211136
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens