Danfoss logo
UnoFloor 附件-product-details

UnoFloor 附件

088X3981

Unofloor Watertight W1150 frame and door
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Accessories for distribution systems

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWatertight cabinet W1150 frame and door
Product line67
一次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型UnoFloor 附件
特性
产品系列UnoFloors
供水温度结构[°C]60 °C
包含电池No
描述Unofloor Watertight W1150 frame and door

一般规格

特性
毛重4.5 千克
净重3.9 千克
特性
EAN/UPC5702424689605