UnoFloor 附件
088X3979
Unofloor Watertight W550 frame and door
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Accessories for distribution systems
088X3979
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Watertight cabinet W550 frame and door |
| Product line | 67 |
| 一次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 产品类型 | UnoFloor 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | UnoFloors |
| 供水温度结构[°C] | 60 °C |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Unofloor Watertight W550 frame and door |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.5 千克 |
| 净重 | 3 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689582 |