Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

用于水调节阀的阀体, WVH

016D5180

连接类型: 焊接法兰, 压差 [巴] [最小]: 0.3, 压差 [bar] [最高]: 4, Kv 值 [立方米/小时]: 80, 用于产品: WVS 80; WVTS 80, 每包数量: 1

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [立方米/小时]80.000 m³/h
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称WV Valves
SCIP 卷宗编号fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称用于水调节阀的阀体
产品类型WVH
产品系列水调节阀
产品配件法兰通用配件
介质中性介质
介质温度范围 [°C] [最低]-25 °C
介质温度范围 [°C] [最高]90 °C
介质温度范围 [°F] [最大]194 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-13 °F
最大测试压力 [巴] Pe16.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]232.0 psig
最高工作压力 [bar]10.0 bar
特性
最高工作压力 [psig]145 psig
包含电池No
包装方式单包装
压差 [bar] [最高]4.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]58.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.300 psi
可维修水阀备件
审批RoHS 中国EACPEDRoHSUA
所含部件法兰螺栓法兰垫片导阀用螺丝阀体
旁通 (Ø) [毫米]7.0 mm
旁通 (Ø) [英寸]9/32 in
每包数量1 pc
流口尺寸 [毫米]80.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3 in
用于产品WVS 80WVTS 80
连接尺寸 [in]3 in
连接类型焊接法兰
阀体材料铸铁
零件计划名称WVSWVTS

一般规格

特性
毛重27.068 千克
净重25.715 千克
容积75.24 公升
特性
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm