Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

备件, EV222 15-50 EPDM

042U1009

产品类型: 备件, 用于产品: EV222 15-50 EPDM, 检修套件, 功能: 常闭

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description隔离膜片包
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
特性
值
介质温度范围 [°C] [最高]50 °C
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
密封材料EPDM
所含部件4 个螺丝组装好的隔离膜片组件锁定按钮线圈螺母O 型圈
描述Isolating Diaphragm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
用于产品EV222 15-50 EPDM
类型名称Diaphragm, actuator set

一般规格

特性
值
毛重0.118 千克
净重0.109 千克
特性
值
容积0.224 公升
EAN/UPC5702423112524