Danfoss logo
Sparepart kit for EV220A, NC

备件, EV220A 6.0 - 10 EPDM NC

042U1000

产品类型: 备件, 用于产品: EV220A 6.0 - 10 EPDM NC, 检修套件, 功能: 常闭

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare part EV220A 6.0 - 10 EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
特性
值
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
密封材料EPDM
所含部件2 个 O 型圈衔铁组件衔铁弹簧膜片组件膜片弹簧
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品EV220A 6.0 - 10 EPDM NC
类型名称Diaphragm, armature set

一般规格

特性
值
毛重0.018 千克
净重0.013 千克
特性
值
容积0.053 公升
EAN/UPC5702423106721