AV210D
042N4822
位置指示器, 用于产品: AV210D, 包装方式: 多包装, 每包数量: 5
042N4822
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 位置指示器 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 外部测试插头 operat. 阀门附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | Position Indicator |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 5 pc |
| 用于产品 | AV210D |
| 电压 50Hz 标称最大 [伏] | 250 V |
| 类型名称 | Position indicator |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.286 千克 |
| 净重 | 0.283 千克 |
| 容积 | 0.819 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |