Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

位置指示器, 用于产品: AV210C, 包装方式: 多包装, 每包数量: 5

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionPosition Indicator AV210C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称位置指示器
产品类型附件
产品系列外部测试插头 operat. 阀门附件
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
描述Position Indicator
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量5 pc
用于产品AV210C
电压 50Hz 标称最大 [伏]250 V
类型名称Position indicator

一般规格

特性
值
毛重0.272 千克
净重0.271 千克
容积0.475 公升
特性
值
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm