Danfoss logo
AV210 Repair kit

备件, AV210B-C G34

042N4804

产品类型: 备件, 用于产品: AV210B-C G34, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare part AV210B-C G34
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列Ext. operat. valve spare parts
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
密封材料聚四氟乙烯
描述Repair Set
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量5 pc
用于产品AV210B-C G34
类型名称Installation guide
连接尺寸 [in]3/4
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重0.076 千克
净重0.06 千克
容积0.518 公升
特性
值
EAN/UPC5702423204021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm